(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
超小型の有線式タッチプローブK3Sシリーズ。【特長】・外径Φ17.8mm~。限...
[CNC工作機械用]有線式小型タッチプローブ
K3Sシリーズ
自動旋盤、NC平面研削盤で使える小型タッチプローブ
K3Sシリーズは、超小型の有線式タッチプローブです。
ツールホルダーのサイズに合わせた外径φ17.8mm~で設計され、スペースを取らずセンサが他工具に干渉しません。 特にCNC自動旋盤・小型複合加工機において、は加工ワークの端面を計測し、加工原点や外径・内径を測ります。 円筒研削盤においては砥石の摩耗検出や、NC平面研削盤のワーク高さ計測にも使われます。 検査工程の負担を減らし、生産性向上に貢献します。
検知方向 : ±X,±Y,Z の3次元タイプ
型式名 | K3S |
カテゴリ | 有線式タッチプローブ |
対応機・アプリケーション | CNC工作機械 |
本体材質 | ステンレス |
用途 | 外径・内径・端面寸法、芯出し |
検出方向 | 3次元全方向 |
繰返し精度 | 1μm(2σ)(条件:操作速度 50~500mm/min) |
IP規格・保護構造 | IEC IP68 |
動作までの動き | なし |
ストローク※全体の動き | X,Y=±9° Z=3.5mm ※スタイラスF-R30T-205を使用の場合 |
接触力 | X,Y方向=0.5N~0.75N Z方向:5.5N |
スタイラス材質 | コンタクト部:ルビー シャフト部:超硬合金 |
ケーブル詳細 | 耐油性 2芯φ5 引張り強度30N 最小曲げ半径 R7 |
LEDランプ | LED無し |
動作形態 | NC(常時閉) |
出力 | NC(常時閉)または、NO(常時開) (外付けI/Fユニット CL-Z1使用時) |
I/Fユニット | 専用I/Fユニット CL-Z1 |
接点定格 | DC24V 定常電流 10mA以下 突入電流 20mA以下 |
使用温度範囲 | 0~60℃ 氷結ないこと |
付属品 | 外付けI/Fユニット CL-Z1 |
ケース材質 | SUS |
当て方 | 直進 |
ケーブルタイプ | キャブタイヤ |
ケーブル方向 | ストレート |
K3S-D-001S(スタイラス:ショート、コンタクト球:φ3)
K3S-D-003S(スタイラス:ロング、コンタクト球:φ4)
K3S-E-001S(フランジ付き、スタイラス:ショート、コンタクト球:φ3)
K3S-E-002S(フランジ付き、スタイラス:ロング、コンタクト球:φ4)
K3S-D-101S(コード:5m)
K3S-D-102S(コード:10m)
K3S-E-101S(フランジ付き、コード:5m)
K3S-E-102S(フランジ付き、コード:10m)
※CL-Z1の仕様
電源電圧:DC24V 消費電流:15mA
出力容量:DC 200V 100mA /AC200V 100mA
Loading...
超小型の有線式タッチプローブK3Sシリーズ。
【特長】
・外径Φ17.8mm~。限られたスペースでも高精度な測定が可能
・工作機械、多関節ロボットに搭載しワークの芯だし、加工後のワーク寸法計測の自動化を実現
・±X、±Y、Zの5方向に対応。ワークに接触した瞬間に動作することで、繰り返し精度1μmの高精度な位置検出を実現
・IP68の保護等級で、水やクーラント、粉塵に強く、過酷な環境でも高い耐久性を発揮
【用途】
・工作機械、研削盤で、ワークの芯だし、加工後の寸法計測(機内計測)
・多関節ロボットにプローブを搭載してワークの原点出し、寸法計測
この商品に近い類似品がありませんでした。
K3S-E-001Sで型番確定
超小型有線式タッチプローブ K3Sシリーズの型番K3S-E-001Sのページです。
型番K3S-E-001Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
K3S-D-003S |
K3S-D-101S |
K3S-D-102S |
K3S-E-002S |
K3S-E-101S |
K3S-E-102S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 本体形状 | ねじの呼び (M) | コード長さ (m) | スタイラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149,270円 ( 164,197円 ) | 1個 | あり | 11日目 | 10 | ボルトタイプ | M16×1 | 5 | スタイラス付(F-R40T-405) | |
117,900円 ( 129,690円 ) | 1個 | あり | 11日目 | 10 | ボルトタイプ | M16×1 | 5 | スタイラス別売 | |
124,870円 ( 137,357円 ) | 1個 | あり | 11日目 | 10 | ボルトタイプ | M16×1 | 10 | スタイラス別売 | |
137,630円 ( 151,393円 ) | 1個 | あり | 11日目 | 10 | フランジ付 | - | 5 | スタイラス付(F-R40T-405) | |
126,770円 ( 139,447円 ) | 1個 | あり | 11日目 | 10 | フランジ付 | - | 5 | スタイラス別売 | |
127,840円 ( 140,624円 ) | 1個 | あり | 11日目 | 10 | フランジ付 | - | 10 | スタイラス別売 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針