(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GAAD-75-ASF-HUD
AGVキャスター(GAADシリーズ) AGVキャスター

AGVキャスター(GAADシリーズ) GAAD-75-ASF-HUD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
56,078円
税込単価
61,686円

180度スイッチバック時の旋回半径を最小化。【特長】・旋回半径の異なる2つの回...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GAAD-75-ASF-HUD 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GAAD-75-ASF-HUD の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GAAD-75-ASF-HUD

220.01~320.00
130
75
92
92
245

1個

56,078( 61,686円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

180度スイッチバック時の旋回半径を最小化。
【特長】
・旋回半径の異なる2つの回転軸により、直進からの180度旋回時に回転軸を自動整列させ、横振れを最小化することができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

GAAD-75-ASF-HUDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AGVキャスター(GAADシリーズ)の型番GAAD-75-ASF-HUDのページです。
型番GAAD-75-ASF-HUDに関する仕様情報を記載しております。

AGVキャスター(GAADシリーズ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GAAD-100-ASF-HUD
GAAD-125-ASF-HUD
GAAD-150-ASF-HUD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
荷重範囲
(daN)
取付け高さ H
(mm)
車輪径 D
(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
許容荷重
(daN)

62,722円

( 68,994円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

220.01~320.001601009292304

75,570円

( 83,127円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

320.01~485.00190125120120431

88,440円

( 97,284円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

485.01~750.00215150120120618

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました