(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GAGD-150-ASF-HUD
AGVキャスター(GAGDシリーズ) AGVキャスター

AGVキャスター(GAGDシリーズ) GAGD-150-ASF-HUD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
66,990円
税込単価
73,689円

スムーズな方向転換で軌道のズレを抑制。【特長】・キャスターの偏心が原因の一時停...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はGAGD-75となります。各商品の仕様は商品情報をご確認ください。

型番

GAGD-150-ASF-HUD 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GAGD-150-ASF-HUD の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
荷重範囲(daN)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GAGD-150-ASF-HUD

170.1~200
200
485.01~750.00
125.1~160
150
120
120
618

1個

66,990( 73,689円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スムーズな方向転換で軌道のズレを抑制。
【特長】
・キャスターの偏心が原因の一時停止を防ぐために、ダブルスラストベアリング構造でスムーズな旋回を実現しました

(i)ご注意

  • 商品画像はGAGD-75となります。各商品の仕様は商品情報をご確認ください。

GAGD-150-ASF-HUDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AGVキャスター(GAGDシリーズ)の型番GAGD-150-ASF-HUDのページです。
型番GAGD-150-ASF-HUDに関する仕様情報を記載しております。

AGVキャスター(GAGDシリーズ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GAGD-100-ASF-HUD
GAGD-125-ASF-HUD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付高さ 範囲 取付け高さ H
(mm)
荷重範囲
(daN)
車輪径 範囲 車輪径 D
(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
許容荷重
(daN)

40,898円

( 44,988円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

130.1~170150220.01~320.0095.1~1251009292304

53,768円

( 59,145円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

170.1~200175320.01~485.0095.1~125125120120431

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました