(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GAPHD-75-ASF-HUD
AGVキャスター(低床式) AGVキャスター

AGVキャスター(低床式) GAPHD-75-ASF-HUD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
15,972円
税込単価
17,569円

コンパクトで低床型AGVに最適。【特長】・一般的な低床式キャスターの課題であっ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GAPHD-75-ASF-HUD 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GAPHD-75-ASF-HUD の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
キャスタタイプ
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GAPHD-75-ASF-HUD

プレート式自在 / 低床重荷重 / 双輪
140.01~220.00
115
64(78)
64(78)
216

1個

15,972( 17,569円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトで低床型AGVに最適。
【特長】
・一般的な低床式キャスターの課題であった旋回性能を向上させ、高い耐久性を実現したキャスターです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

GAPHD-75-ASF-HUDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AGVキャスター(低床式)の型番GAPHD-75-ASF-HUDのページです。
型番GAPHD-75-ASF-HUDに関する仕様情報を記載しております。

AGVキャスター(低床式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GAPH-75-ASF-HUD
GAPL-75-ASF-HUD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
キャスタタイプ 荷重範囲
(daN)
取付け高さ H
(mm)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
(mm)
許容荷重
(daN)

13,530円

( 14,883円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

低床重荷重 / プレート式自在140.01~220.0011564(78)64(78)216

4,730円

( 5,203円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

低床重荷重 / プレート式自在80.01~140.0011372(78)4598

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました