(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス 折りたたみ棚受 EBN型 重量用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EBN-200-BL
ステンレス 折りたたみ棚受 EBN型 重量用 ステンレス オリタタミタナウケ

通常単価(税別)
8,970円
税込単価
9,867円

【特長】・使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます・閉時...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    棚受
  • 棚受種類:
    折りたたみ棚受
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    本体:ステンレス鋼(SUS304)、エンドキャップ/エンドキャップ2:ポリアミド(PA)、バックプレート:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2本使いでご使用ください。棚幅は1300mm以下にしてください。指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。
  • EBN-303、EBN-303-BL、EBN-317、EBN-317-BL取付時には長さ100mm以上のドライバーをご使用ください。
  • 耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。アルミフレームに取り付ける際、強く締めすぎて変形させないように注意してください。
  • 開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。

型番

EBN-200-BL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

EBN-200-BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法 d(mm)
仕上/色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EBN-200-BL

5
ブラック

1個

8,970( 9,867円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます
・閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません
・アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました
・オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます
・EBN-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です
・ヒンジは不要です
・本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2本使いでご使用ください。棚幅は1300mm以下にしてください。指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。
  • EBN-303、EBN-303-BL、EBN-317、EBN-317-BL取付時には長さ100mm以上のドライバーをご使用ください。
  • 耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。アルミフレームに取り付ける際、強く締めすぎて変形させないように注意してください。
  • 開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 折りたたみ棚受 EBN型 重量用の型番EBN-200-BLのページです。
型番EBN-200-BLに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス 折りたたみ棚受 EBN型 重量用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EBN-200-SL
EBN-303-BL
EBN-303-SL
EBN-317-BL
EBN-317-SL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法 d
(mm)
仕上/色

7,790円

( 8,569円 )
1個 -

4日目

5電解研磨

11,610円

( 12,771円 )
1個 -

4日目

5.6ブラック

9,750円

( 10,725円 )
1個 -

4日目

5.6電解研磨

15,330円

( 16,863円 )
1個 -

4日目

6ブラック

10,320円

( 11,352円 )
1個 -

4日目

6電解研磨

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました