(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス 折りたたみ棚受 EBN-DA型 ダンパー内蔵

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EBN-317-DA-BL
ステンレス 折りたたみ棚受 EBN-DA型 ダンパー内蔵 ステンレス オリタタミタナウケ

通常単価(税別)
19,780円
税込単価
21,758円

【特長】・使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます・ダン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    棚受
  • 棚受種類:
    折りたたみ棚受
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    本体:ステンレス鋼(SUS304)、エンドキャップ/エンドキャップ2:ポリアミド(PA)、バックプレート:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2本使いでご使用ください。棚幅は1300mm以下にしてください。
  • 指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。取付時には長さ100mm以上のドライバーをご使用ください。
  • 解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。
  • 開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。

型番

EBN-317-DA-BL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

EBN-317-DA-BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法 d(mm)
仕上/色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EBN-317-DA-BL

6
ブラック

1個

19,780( 21,758円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます
・ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます
・閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません
・アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました
・EBN型(ダンパーなし)と併用可能です
・ヒンジは不要です
・本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2本使いでご使用ください。棚幅は1300mm以下にしてください。
  • 指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。取付時には長さ100mm以上のドライバーをご使用ください。
  • 解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。
  • 開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 折りたたみ棚受 EBN-DA型 ダンパー内蔵の型番EBN-317-DA-BLのページです。
型番EBN-317-DA-BLに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス 折りたたみ棚受 EBN-DA型 ダンパー内蔵のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EBN-303-DA-BL
EBN-303-DA-SL
EBN-317-DA-SL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法 d
(mm)
仕上/色

15,600円

( 17,160円 )
1個 -

4日目

5.6ブラック

12,450円

( 13,695円 )
1個 -

4日目

5.6電解研磨

15,600円

( 17,160円 )
1個 -

4日目

6電解研磨

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました