(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット EBN-90型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EBN-907563
折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット EBN-90型 オリタタミタナウケヨウ レバーセット EBN90ガタ

通常単価(税別)
7,190円
税込単価
7,909円

【特長】・EBN-DA型(メーカーカタログのP.P-02)を片側1ヶ所の操作だ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ロッドの長さ700mm以上で使用する場合は、ロッド長さの中央に反り止めとして付属の受座を取り付けてください。
  • 棚板を折りたたむ際は、棚板とレバーの両方を保持しながら操作してください。
  • ロッドは必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。

型番

EBN-907563 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

EBN-907563 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EBN-907563

3連用

1個

7,190( 7,909円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EBN-DA型(メーカーカタログのP.P-02)を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセットです
・幅広の棚板に最適です
・本品はEB-90型の後継品です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ロッドの長さ700mm以上で使用する場合は、ロッド長さの中央に反り止めとして付属の受座を取り付けてください。
  • 棚板を折りたたむ際は、棚板とレバーの両方を保持しながら操作してください。
  • ロッドは必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット EBN-90型の型番EBN-907563のページです。
型番EBN-907563に関する仕様情報を記載しております。

折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット EBN-90型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EBN-907562
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

4,730円

( 5,203円 )
1個 -

4日目

2連用

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました