(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ML-120-DP4-BR
大型マグネラッチ ML-120型用 ディスタンスプレート オオガタマグネラッチ ML-120ガタ

大型マグネラッチ ML-120型用 ディスタンスプレート ML-120-DP4-BR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
140円
税込単価
154円

ML-120型に使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき...

詳細情報を確認する

型番

ML-120-DP4-BR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ML-120-DP4-BR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-120-DP4-BR

ブラウン

50個

140( 154円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ML-120型に使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+4mm変更できます。

ML-120-DP4-BRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型マグネラッチ ML-120型用 ディスタンスプレートの型番ML-120-DP4-BRのページです。
型番ML-120-DP4-BRに関する仕様情報を記載しております。

大型マグネラッチ ML-120型用 ディスタンスプレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ML-120-DP4-BL
ML-120-DP4-WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

140円

( 154円 )
50個 -

4日目

ブラック

140円

( 154円 )
50個 -

4日目

ホワイト

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました