(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNS35S-40CV
オールステンレス スライドレール SNS35S-CV 低発塵グリス仕様 オールステンレス スライドレール SNS35S-CV

オールステンレス スライドレール SNS35S-CV 低発塵グリス仕様 SNS35S-40CV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,110円
税込単価
3,421円

【特長】・高さが35.3mmのステンレス鋼製スライドレールです・低発塵グリス(...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/インナーメンバー/リテーナー:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:ステンレス鋼(SUS440)
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/インナーメンバー/リテーナー:素地

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.629~)を必ずご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SNS35S-40CV 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SNS35S-40CV の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNS35S-40CV

151~350
351~550
401~600
304.8
406.4
422

1個

3,110( 3,421円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが35.3mmのステンレス鋼製スライドレールです
・低発塵グリス(日本精工株式会社LG2)を使用しており、クリーンルーム等に適しています

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.629~)を必ずご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

SNS35S-40CVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス スライドレール SNS35S-CV 低発塵グリス仕様の型番SNS35S-40CVのページです。
型番SNS35S-40CVに関する仕様情報を記載しております。

オールステンレス スライドレール SNS35S-CV 低発塵グリス仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SNS35S-30CV
SNS35S-35CV
SNS35S-45CV
SNS35S-50CV
SNS35S-55CV
SNS35S-60CV
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)
(N)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

2,780円

( 3,058円 )
1個 -

4日目

151~350151~350401~600228.6304.8481

2,950円

( 3,245円 )
1個 -

4日目

151~350351~550401~600279.4355.6461

3,400円

( 3,740円 )
1個 -

4日目

151~350351~550401~600330.2457.2402

3,650円

( 4,015円 )
1個 -

4日目

351~550351~550201~400381508363

3,940円

( 4,334円 )
1個 -

4日目

351~550551~750201~400406.4558.8333

4,240円

( 4,664円 )
1個 -

4日目

351~550551~750201~400431.8609.6294

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました