(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C501-12TW
スライドレール C501TW 両トラベル仕様 重量用 スライドレール

スライドレール C501TW 両トラベル仕様 重量用 C501-12TW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,750円
税込単価
18,425円

【特長】・重量用の鋼製スライドレールです・両トラベル仕様です・中間メンバー残留...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/インナーメンバー/中間メンバー:鋼(SPCC)、リテーナー:鋼(SECC)、スチールボール:鋼(SWCH)
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/インナーメンバー/中間メンバー:光沢クロメート処理(三価)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.629~)を必ずご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

C501-12TW 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

C501-12TW の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C501-12TW

151~350
151~350
2,001~4,000
前側:319、後側:319
304.8
2667

1個

16,750( 18,425円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量用の鋼製スライドレールです
・両トラベル仕様です
・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.629~)を必ずご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

C501-12TWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール C501TW 両トラベル仕様 重量用の型番C501-12TWのページです。
型番C501-12TWに関する仕様情報を記載しております。

スライドレール C501TW 両トラベル仕様 重量用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C501-14TW
C501-16TW
C501-18TW
C501-20TW
C501-22TW
C501-24TW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)
(N)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

17,730円

( 19,503円 )
1個 -

4日目

351~550351~5502,001~4,000前側:370、後側:370355.62628

18,720円

( 20,592円 )
1個 -

4日目

351~550351~5502,001~4,000前側:420、後側:420406.42540

20,190円

( 22,209円 )
1個 -

4日目

351~550351~5502,001~4,000前側:471、後側:471457.22452

21,670円

( 23,837円 )
1個 -

4日目

351~550351~5502,001~4,000前側:522、後側:5225082363

23,640円

( 26,004円 )
1個 -

4日目

551~750551~7502,001~4,000前側:573、後側:573558.82246

24,130円

( 26,543円 )
1個 -

4日目

551~750551~7502,001~4,000前側:624、後側:624609.62118

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました