(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:76Q-450
スライドレール 76Q 両トラベル仕様 スライドレール 76Q ヨウトラベルシヨウ

スライドレール 76Q 両トラベル仕様 76Q-450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,560円
税込単価
10,516円

【特長】・高さが57.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです・中間メン...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    601~800
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/インナーメンバー/中間メンバー/リテーナー:鋼(SPCC)、スチールボール:鋼、逆行ストッパー:ポリアミド(PA)
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/インナーメンバー/中間メンバー:光沢クロメート処理(三価)、リテーナー:クロメート処理

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.629~)を必ずご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

76Q-450 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

76Q-450 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

76Q-450

351~550
351~550
前側:450、後側:450
450
784

1個

9,560( 10,516円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが57.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです
・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません
・残留防止機構がアウターメンバー内に納まります

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.629~)を必ずご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

76Q-450で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 76Q 両トラベル仕様の型番76Q-450のページです。
型番76Q-450に関する仕様情報を記載しております。

スライドレール 76Q 両トラベル仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
76Q-400
76Q-500
76Q-550
76Q-600
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

9,160円

( 10,076円 )
1個 -

4日目

351~550351~550前側:400、後側:400400745

9,850円

( 10,835円 )
1個 -

4日目

351~550351~550前側:500、後側:500500784

10,350円

( 11,385円 )
1個 -

4日目

351~550351~550前側:550、後側:550550784

10,840円

( 11,924円 )
1個 -

4日目

551~750551~750前側:600、後側:600600745

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました