(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNS35D-45CV
オールステンレス スライドレール SNS35D-CV 低発塵グリス仕様 オールステンレス スライドレール SNS35D-CV

オールステンレス スライドレール SNS35D-CV 低発塵グリス仕様 SNS35D-45CV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,080円
税込単価
8,888円

【特長】・高さが35.3mmのステンレス鋼製スライドレールです・低発塵グリス(...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    401~600
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/インナーメンバー/リテーナー:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:ステンレス鋼(SUS440)
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/インナーメンバー/リテーナー:素地

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.629~)を必ずご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SNS35D-45CV 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SNS35D-45CV の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNS35D-45CV

351~550
351~550
479.5
457.2
549

1個

8,080( 8,888円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが35.3mmのステンレス鋼製スライドレールです
・低発塵グリス(日本精工株式会社LG2)を使用しており、クリーンルーム等に適しています

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.629~)を必ずご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

SNS35D-45CVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス スライドレール SNS35D-CV 低発塵グリス仕様の型番SNS35D-45CVのページです。
型番SNS35D-45CVに関する仕様情報を記載しております。

オールステンレス スライドレール SNS35D-CV 低発塵グリス仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SNS35D-30CV
SNS35D-35CV
SNS35D-40CV
SNS35D-50CV
SNS35D-55CV
SNS35D-60CV
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

6,310円

( 6,941円 )
1個 -

4日目

151~350151~350327.2304.8588

6,750円

( 7,425円 )
1個 -

4日目

351~550351~550377.9355.6579

7,440円

( 8,184円 )
1個 -

4日目

351~550351~550428.7406.4559

8,770円

( 9,647円 )
1個 -

4日目

351~550351~550530.3508530

9,460円

( 10,406円 )
1個 -

4日目

551~750551~750580.3558.8500

10,350円

( 11,385円 )
1個 -

4日目

551~750551~750631.9609.6481

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました