(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TR-ML-2-EC-2S-PR
コントロールユニット TR-ML-2-PR型 マルチリフト用 コントロールユニット TR-ML-2-PRガタ

コントロールユニット TR-ML-2-PR型 マルチリフト用 TR-ML-2-EC-2S-PR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
138,360円
税込単価
152,196円

【特長】・電動昇降装置用のコントロールユニットです・プレミアムタイプ

詳細情報を確認する

型番

TR-ML-2-EC-2S-PR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TR-ML-2-EC-2S-PR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適応品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-ML-2-EC-2S-PR

マルチリフトML-2-CL型、ML-2-ESD型

1個

138,360( 152,196円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動昇降装置用のコントロールユニットです
・プレミアムタイプ

TR-ML-2-EC-2S-PRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールユニット TR-ML-2-PR型 マルチリフト用の型番TR-ML-2-EC-2S-PRのページです。
型番TR-ML-2-EC-2S-PRに関する仕様情報を記載しております。

コントロールユニット TR-ML-2-PR型 マルチリフト用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TR-ML-2-2S-PR
TR-ML-2-IM-2S-PR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応品

139,290円

( 153,219円 )
1個 -

4日目

マルチリフトML-2型

137,430円

( 151,173円 )
1個 -

4日目

マルチリフトML-2-IM型

電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました