(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

延長ケーブル QZD070712

延長ケーブル QZD070712

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,730円
税込単価
17,303円

【特長】・昇降装置、コントロールユニット間の延長ケーブルです・コントロールユニ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    付属部品
  • コード長さ(m):
    約3
  • 種類詳細:
    延長ケーブル

型番

QZD070712 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QZD070712

1個

15,730( 17,303円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降装置、コントロールユニット間の延長ケーブルです
・コントロールユニット、ハンドセット間の延長ケーブルQZD070700(メーカーカタログのP.1564)と併用できます

QZD070712で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延長ケーブル QZD070712の型番QZD070712のページです。
型番QZD070712に関する仕様情報を記載しております。

延長ケーブル QZD070712のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました