(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AJC80-U-ESD
アジャキャスター AJC型 ワンアクションタイプ アジャキャスタACJガタ ワンアクションタイプ

アジャキャスター AJC型 ワンアクションタイプ AJC80-U-ESD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,200円
税込単価
48,620円

【特長】・アジャスターの機能を備えたキャスターです・レバーのワンタッチ操作にて...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ジャッキとしての利用はしないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AJC80-U-ESD 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AJC80-U-ESD の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
車輪材質
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
車輪特性
許容荷重(daN)
車輪幅 B(mm)
車輪材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AJC80-U-ESD

[ナイロン] ポリアミド
80.01~140.00
125
80
なし
100
30
ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)

1個

44,200( 48,620円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アジャスターの機能を備えたキャスターです
・レバーのワンタッチ操作にてアジャスターの設置と解除が可能です
・レバーが常に筐体の外側に位置しているので、固定時にキャスターを回す必要がありません
・帯電防止機能あり(AJC80-EH-ESD、AJC100-EH-ESD)と帯電防止機能なし(AJC80-U-ESD、AJC100-U-ESD)があります

(i)ご注意

  • ジャッキとしての利用はしないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

AJC80-U-ESDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャキャスター AJC型 ワンアクションタイプの型番AJC80-U-ESDのページです。
型番AJC80-U-ESDに関する仕様情報を記載しております。

アジャキャスター AJC型 ワンアクションタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AJC100-EH-ESD
AJC100-U-ESD
AJC80-EH-ESD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
車輪材質 荷重範囲
(daN)
取付け高さ H
(mm)
車輪径 D
(φ)
車輪特性 許容荷重
(daN)
車輪幅 B
(mm)
車輪材質詳細

51,140円

( 56,254円 )
1個 -

4日目

アルミニウム合金220.01~320.00145100帯電防止25032アルミニウム合金(ADC)/ポリウレタン(PUR)

52,870円

( 58,157円 )
1個 -

4日目

[ナイロン] ポリアミド80.01~140.00145100なし13032ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)

49,400円

( 54,340円 )
1個 -

4日目

アルミニウム合金140.01~220.0012580帯電防止18040アルミニウム合金(ADC)/ポリウレタン(PUR)

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました