(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアローラーガイド キャリッジ LGB-30CB ガタ軽減タイプ

リニアローラーガイド キャリッジ LGB-30CB ガタ軽減タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,900円
税込単価
7,590円

【特長】・2方向の予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました

詳細情報を確認する

  • セット品/単品:
    ブロック単品
  • ブロック形状:
    標準
  • ブロック数:
    1
  • 精度:
    並級
  • 予圧:
    標準
  • 材質:
    亜鉛合金
  • リテーナ:
    なし
  • 材質詳細:
    本体:亜鉛合金(ZDC)、スライドプロテクター:ポリエチレン(PE)、ローラーシャフト:ステンレス鋼(SUS304)、ベアリングローラー:鋼/ポリアセタール(POM)
  • 耐荷重(N):
    294

(i)ご注意

  • スライドプロテクターは取り外さずにご使用ください。
  • 移動体を固定するものではありません。ガイドレールが垂直やななめの状態では移動体がスライド(落下)し危険ですので使用しないでください。

型番

LGB-30CB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LGB-30CB

1個

6,900( 7,590円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2方向の予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました

(i)ご注意

  • スライドプロテクターは取り外さずにご使用ください。
  • 移動体を固定するものではありません。ガイドレールが垂直やななめの状態では移動体がスライド(落下)し危険ですので使用しないでください。

LGB-30CBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアローラーガイド キャリッジ LGB-30CB ガタ軽減タイプの型番LGB-30CBのページです。
型番LGB-30CBに関する仕様情報を記載しております。

リニアローラーガイド キャリッジ LGB-30CB ガタ軽減タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました