(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カムロックファスナー用ブラケット AS-52F

カムロックファスナー用ブラケット AS-52F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
580円
税込単価
638円

【特長】・アルミフレームにアウトセットで、小型のカムロックファスナーを取り付け...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 特性・用途:
    該当なし
  • 種類:
    その他
  • 材質:
    ステンレス
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材質詳細:
    ステンレス鋼(SUS430)
  • 種類詳細:
    カムロックファスナー用ブラケット

型番

AS-52F 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-52F

15個

580( 638円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレームにアウトセットで、小型のカムロックファスナーを取り付けるための専用ブラケットです

AS-52Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロックファスナー用ブラケット AS-52Fの型番AS-52Fのページです。
型番AS-52Fに関する仕様情報を記載しております。

カムロックファスナー用ブラケット AS-52Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました