(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-52F-30-8
カムロックファスナー アウトセット小型タイプ用 アルミフレーム取付セット AS-52F カムロックファスナー

カムロックファスナー アウトセット小型タイプ用 アルミフレーム取付セット AS-52F AS-52F-30-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,039円
税込単価
1,143円

【特長】・アルミフレームにアウトセットで、小型のカムロックファスナーを取り付け...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 特性・用途:
    該当なし
  • 種類:
    その他
  • 材質:
    ステンレス
  • 仕上:
    ブラケット/ASナット:バレル研磨
  • 材質詳細:
    ブラケット:ステンレス鋼(SUS430)、ASナット:ステンレス鋼(SUS316)
  • 種類詳細:
    アルミフレーム取付用セット

型番

AS-52F-30-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AS-52F-30-8 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用アルミフレームサイズ
構成部品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-52F-30-8

30×30mm、溝幅8mm
ブラケットAS-52F:1ヶ、ASナットAS-8M4:2ヶ、M4×10六角穴付ボルト:2ヶ

10個

1,039( 1,143円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレームにアウトセットで、小型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです

AS-52F-30-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロックファスナー アウトセット小型タイプ用 アルミフレーム取付セット AS-52Fの型番AS-52F-30-8のページです。
型番AS-52F-30-8に関する仕様情報を記載しております。

カムロックファスナー アウトセット小型タイプ用 アルミフレーム取付セット AS-52Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AS-52F-30-6
AS-52F-40-10
AS-52F-40-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用アルミフレームサイズ 構成部品

1,039円

( 1,143円 )
10個 -

4日目

30×30mm、溝幅6mmブラケットAS-52F:1ヶ、ASナットAS-6M4:2ヶ、M4×10六角穴付ボルト:2ヶ

1,059円

( 1,165円 )
1個 -

4日目

40×40mm、溝幅10mmブラケットAS-52F:1ヶ、ASナットAS-10M4:2ヶ、M4×14六角穴付ボルト:2ヶ

1,039円

( 1,143円 )
10個 -

4日目

40×40mm、溝幅8mmブラケットAS-52F:1ヶ、ASナットAS-8M4:2ヶ、M4×12六角穴付ボルト:2ヶ

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました