(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SLDL-5
スイングリフトダウン SLDL型 スイングリフトアップ SLULガタ

スイングリフトダウン SLDL型 SLDL-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
43,315円
税込単価
47,647円

【特長】・ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステー...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 特性・用途:
    該当なし
  • 材質:
  • 扉高さ(mm):
    420~450
  • 本体仕上:
    ニッケルめっき

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.380)を必ずご確認ください。
  • 元に戻ろうとする力が働くため、製品単体で操作しないでください。
  • 扉を取り付けるまでアームを下ろさないでください。アームが跳ね上がり、けがをするおそれがあります。扉取付の際にアームを少し引き下げますので必要以上に下ろさないでください。

型番

SLDL-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SLDL-5 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
扉質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLDL-5

3~5

1個

43,315( 47,647円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです
・扉は手前に下がりながら開きます。標準取付位置では開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えるようになります
・スプリングの力により、扉は軽く閉まります
・キャビネット地板上部に取り付けるため、施工の位置出しが簡単です
・扉アシスト力の調整機能により、従来品よりも扉に合わせた動きの調整ができます
・扉は上下、左右、角度の調整が可能です

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.380)を必ずご確認ください。
  • 元に戻ろうとする力が働くため、製品単体で操作しないでください。
  • 扉を取り付けるまでアームを下ろさないでください。アームが跳ね上がり、けがをするおそれがあります。扉取付の際にアームを少し引き下げますので必要以上に下ろさないでください。

Loading...

SLDL-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングリフトダウン SLDL型の型番SLDL-5のページです。
型番SLDL-5に関する仕様情報を記載しております。

スイングリフトダウン SLDL型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SLDL-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
扉質量
(kg)

43,315円

( 47,647円 )
1個 -

4日目

5~6.5

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました