(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アシストトルクヒンジ HG-TAWJ40 180°アシスト トルク調整機能付

アシストトルクヒンジ HG-TAWJ40 180°アシスト トルク調整機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,963円
税込単価
17,559円

【特長】・ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます・アシスト範囲は180°です・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.5)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ単体で開閉しないでください。ばねの力でヒンジが閉じ、手などをはさむ恐れがあります。
  • ブラケットに蓋を取り付けてください。
  • 同梱のカバーは必ず取り付けてください。ヒンジに手などをはさむ恐れがあります。
  • トルク調整ナットM6は無理に取り外したり、強く締めすぎないでください。10N・m以上で締めると部品が変形し、耐久性の低下などにつながる恐れがあります。

型番

HG-TAWJ40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-TAWJ40

1個

15,963( 17,559円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます
・アシスト範囲は180°です
・保持トルクはトルク調整ナットM6(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~3.5N・m)
・同梱の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.5)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ単体で開閉しないでください。ばねの力でヒンジが閉じ、手などをはさむ恐れがあります。
  • ブラケットに蓋を取り付けてください。
  • 同梱のカバーは必ず取り付けてください。ヒンジに手などをはさむ恐れがあります。
  • トルク調整ナットM6は無理に取り外したり、強く締めすぎないでください。10N・m以上で締めると部品が変形し、耐久性の低下などにつながる恐れがあります。

HG-TAWJ40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アシストトルクヒンジ HG-TAWJ40 180°アシスト トルク調整機能付の型番HG-TAWJ40のページです。
型番HG-TAWJ40に関する仕様情報を記載しております。

アシストトルクヒンジ HG-TAWJ40 180°アシスト トルク調整機能付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました