(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス スプリング蝶番 HG-SHL-RS型 高耐久仕様/逆ばね仕様

ステンレス スプリング蝶番 HG-SHL-RS型 高耐久仕様/逆ばね仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,060円 ~ 2,390円
税込価格
1,166円 ~ 2,629円

【特長】・HG-SHL型(メーカーカタログのP.270)と反対方向にばね反力が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 開閉試験回数は、上蓋仕様での場合です。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32
32

1個

1,060( 1,166円 )

4日目

50
32

1個

1,180( 1,298円 )

4日目

60
32

1個

1,270( 1,397円 )

4日目

90
50

1個

2,390( 2,629円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HG-SHL型(メーカーカタログのP.270)と反対方向にばね反力が働きます
・オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています
・軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます
・回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 開閉試験回数は、上蓋仕様での場合です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス スプリング蝶番 HG-SHL-RS型 高耐久仕様/逆ばね仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました