(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-TQJD50-A-BL
ダンパートルクヒンジ HG-TQJD型 ワンウェイ&トルク調整機能付 ダンパートルクヒンジ HG-TQJDガタ

ダンパートルクヒンジ HG-TQJD型 ワンウェイ&トルク調整機能付 HG-TQJD50-A-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,820円
税込単価
13,002円

【特長】・ダンパー付きのトルクヒンジです・トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.5)を必ずご確認ください。
  • 使用前に現品をご確認の上、試作・検証をおこなってください。
  • 複数使用の場合、トルク値は揃えてください。
  • 輸送中にヒンジが開閉しないように仮止め部品がついています。製品取付時に外してください。
  • 蓋は無理にあおらないでください。

型番

HG-TQJD50-A-BL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HG-TQJD50-A-BL の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
開き角度(deg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-TQJD50-A-BL

110
ブラック

1個

11,820( 13,002円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダンパー付きのトルクヒンジです
・トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます
・トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます
・ストッパーは不要です(保持機能はありません)

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.5)を必ずご確認ください。
  • 使用前に現品をご確認の上、試作・検証をおこなってください。
  • 複数使用の場合、トルク値は揃えてください。
  • 輸送中にヒンジが開閉しないように仮止め部品がついています。製品取付時に外してください。
  • 蓋は無理にあおらないでください。

HG-TQJD50-A-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンパートルクヒンジ HG-TQJD型 ワンウェイ&トルク調整機能付の型番HG-TQJD50-A-BLのページです。
型番HG-TQJD50-A-BLに関する仕様情報を記載しております。

ダンパートルクヒンジ HG-TQJD型 ワンウェイ&トルク調整機能付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-TQJD50-A-WT
HG-TQJD50-B-BL
HG-TQJD50-B-WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
開き角度
(deg)

11,820円

( 13,002円 )
1個 -

13日目

110ホワイト

11,820円

( 13,002円 )
1個 -

4日目

100ブラック

11,820円

( 13,002円 )
1個 -

4日目

100ホワイト

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました