(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCMKCPFT10-1000
SCMKCPFT CP調質ラックギヤ CPラックギヤ

SCMKCPFT CP調質ラックギヤ SCMKCPFT10-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,990円
税込単価
37,389円

【特長】・調質をしているため、強度が高いCPラックギヤです【商品仕様】・材質:...

詳細情報を確認する

型番

SCMKCPFT10-1000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SCMKCPFT10-1000 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
モジュール
全長 L(mm)
有効山数(歯)
長さ(呼び)
歯巾W(mm)
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCMKCPFT10-1000

3.1831
1000
100
1000
30
35

1個

33,990( 37,389円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調質をしているため、強度が高いCPラックギヤです
【商品仕様】
・材質:合金鋼
・表面処理:黒染

Loading...

SCMKCPFT10-1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCMKCPFT CP調質ラックギヤの型番SCMKCPFT10-1000のページです。
型番SCMKCPFT10-1000に関する仕様情報を記載しております。

SCMKCPFT CP調質ラックギヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCMKCPFT10-500
SCMKCPFT5-1000
SCMKCPFT5-500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モジュール 全長 L
(mm)
有効山数
(歯)
長さ(呼び) 歯巾W
(mm)
高さ H
(mm)

16,800円

( 18,480円 )
1個 -

4日目

3.1831500505003035

15,720円

( 17,292円 )
1個 -

5日目

1.5915100020010001520

7,960円

( 8,756円 )
1個 -

4日目

1.59155001005001520

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました