(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SCMKCPTG CP調質歯研ラックギヤ

SCMKCPTG CP調質歯研ラックギヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,980円 ~ 8,650円
税込価格
7,678円 ~ 9,515円

調質、歯面研磨をしているため、強度が高く、歯車精度と静粛性に優れたCPラックギ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
モジュール
全長 L(mm)
歯巾W(mm)
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5915
18
15
20

1個

6,980( 7,678円 )

4日目

3.1831
8
30
35

1個

8,650( 9,515円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

調質、歯面研磨をしているため、強度が高く、歯車精度と静粛性に優れたCPラックギヤです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCMKCPTG CP調質歯研ラックギヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました