(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCMKCPFTG10-500H
SCMKCPFTG-H CP調質焼入歯研ラックギヤ CPラックギヤ

SCMKCPFTG-H CP調質焼入歯研ラックギヤ SCMKCPFTG10-500H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,580円
税込単価
50,138円

調質、歯面焼入研磨をしているため、歯車精度と静粛性に優れ、強度や耐摩耗性が高い...

詳細情報を確認する

型番

SCMKCPFTG10-500H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SCMKCPFTG10-500H の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
モジュール
全長 L(mm)
有効山数(歯)
長さ(呼び)
歯巾W(mm)
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCMKCPFTG10-500H

3.1831
500
50
500
30
35

1個

45,580( 50,138円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

調質、歯面焼入研磨をしているため、歯車精度と静粛性に優れ、強度や耐摩耗性が高いCPラックギヤです。

Loading...

SCMKCPFTG10-500Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCMKCPFTG-H CP調質焼入歯研ラックギヤの型番SCMKCPFTG10-500Hのページです。
型番SCMKCPFTG10-500Hに関する仕様情報を記載しております。

SCMKCPFTG-H CP調質焼入歯研ラックギヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCMKCPFTG10-1000H
SCMKCPFTG5-1000H
SCMKCPFTG5-500H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モジュール 全長 L
(mm)
有効山数
(歯)
長さ(呼び) 歯巾W
(mm)
高さ H
(mm)

90,750円

( 99,825円 )
1個 -

5日目

3.1831100010010003035

65,420円

( 71,962円 )
1個 -

5日目

1.5915100020010001520

34,970円

( 38,467円 )
1個 -

4日目

1.59155001005001520

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました