(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCMKFT5-1000H
SCMKFT-H 調質焼入ラックギヤ ラックギヤSCMKFT-H

SCMKFT-H 調質焼入ラックギヤ SCMKFT5-1000H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
81,030円
税込単価
89,133円

調質焼き入れをしているため、強度や耐摩耗性が高いラックギヤです。

詳細情報を確認する

型番

SCMKFT5-1000H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SCMKFT5-1000H の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
モジュール
全長 L(mm)
有効山数(歯)
歯巾W(mm)
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCMKFT5-1000H

5
1005.31
64
50
50

1個

81,030( 89,133円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

調質焼き入れをしているため、強度や耐摩耗性が高いラックギヤです。

Loading...

SCMKFT5-1000Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCMKFT-H 調質焼入ラックギヤの型番SCMKFT5-1000Hのページです。
型番SCMKFT5-1000Hに関する仕様情報を記載しております。

SCMKFT-H 調質焼入ラックギヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCMKFT1.5-1000H
SCMKFT2-1000H
SCMKFT2.5-1000H
SCMKFT3-1000H
SCMKFT4-1000H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モジュール 全長 L
(mm)
有効山数
(歯)
歯巾W
(mm)
高さ H
(mm)

25,640円

( 28,204円 )
1個 -

5日目

1.5999.032121520

29,080円

( 31,988円 )
1個 -

5日目

21005.311602025

36,150円

( 39,765円 )
1個 -

5日目

2.51005.311282530

43,220円

( 47,542円 )
1個 -

5日目

3999.031063035

65,420円

( 71,962円 )
1個 -

5日目

41005.31804045

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました