(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCMKFT2-500
SCMKFT 調質ラックギヤ ラックギヤSCMKFT

SCMKFT 調質ラックギヤ SCMKFT2-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,920円
税込単価
10,912円

【特長】・調質をしているため、強度が高いラックギヤです・推奨相手歯車:SCMM...

詳細情報を確認する

型番

SCMKFT2-500 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SCMKFT2-500 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
モジュール
全長 L(mm)
有効山数(歯)
長さ(呼び)
歯巾W(mm)
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCMKFT2-500

2
502.65
80
500
20
25

1個

9,920( 10,912円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調質をしているため、強度が高いラックギヤです
・推奨相手歯車:SCMMT調質平歯車

Loading...

SCMKFT2-500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCMKFT 調質ラックギヤの型番SCMKFT2-500のページです。
型番SCMKFT2-500に関する仕様情報を記載しております。

SCMKFT 調質ラックギヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCMKFT1.5-1000
SCMKFT1.5-500
SCMKFT2-1000
SCMKFT2.5-1000
SCMKFT2.5-500
SCMKFT3-1000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モジュール 全長 L
(mm)
有効山数
(歯)
長さ(呼び) 歯巾W
(mm)
高さ H
(mm)

15,620円

( 17,182円 )
1個 -

5日目

1.5999.0321210001520

7,960円

( 8,756円 )
1個 -

4日目

1.5499.511065001520

19,840円

( 21,824円 )
1個 -

5日目

21005.3116010002025

26,720円

( 29,392円 )
1個 -

5日目

2.51005.3112810002530

13,260円

( 14,586円 )
1個 -

4日目

2.5502.65645002530

33,690円

( 37,059円 )
1個 -

5日目

3999.0310610003035

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました