(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SCMKFTG 調質歯研ラックギヤ

SCMKFTG 調質歯研ラックギヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
31,040円 ~ 77,200円
税込価格
34,144円 ~ 84,920円

【特長】・調質、歯面研磨をしているため、強度が高く、歯車精度と静粛性に優れたラ...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
モジュール
全長 L(mm)
有効山数(歯)
長さ(呼び)
歯巾W(mm)
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
999.03
318
1000
10
15

1個

65,120( 71,632円 )

5日目

1
499.51
159
500
10
15

1個

35,070( 38,577円 )

4日目

1.5
999.03
212
1000
15
20

1個

53,040( 58,344円 )

5日目

1.5
499.51
106
500
15
20

1個

31,040( 34,144円 )

4日目

2
1005.31
160
1000
20
25

1個

69,150( 76,065円 )

5日目

2
502.65
80
500
20
25

1個

35,950( 39,545円 )

4日目

2.5
1005.31
128
1000
25
30

1個

76,910( 84,601円 )

5日目

2.5
502.65
64
500
25
30

1個

41,940( 46,134円 )

4日目

3
999.03
106
1000
30
35

1個

77,200( 84,920円 )

5日目

3
499.51
53
500
30
35

1個

42,340( 46,574円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調質、歯面研磨をしているため、強度が高く、歯車精度と静粛性に優れたラックギヤです
・両端面加工有り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCMKFTG 調質歯研ラックギヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました