(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCMKTG2.5-100
SCMKTG 調質歯研ラックギヤ ラックギヤSCMKTG

SCMKTG 調質歯研ラックギヤ SCMKTG2.5-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,530円
税込単価
10,483円

調質、歯面研磨をしているため、強度が高く、歯車精度と静粛性に優れたラックギヤで...

詳細情報を確認する

型番

SCMKTG2.5-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SCMKTG2.5-100 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
モジュール
全長 L(mm)
有効山数(歯)
歯巾W(mm)
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCMKTG2.5-100

2.5
100
11
25
30

1個

9,530( 10,483円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

調質、歯面研磨をしているため、強度が高く、歯車精度と静粛性に優れたラックギヤです。

SCMKTG2.5-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCMKTG 調質歯研ラックギヤの型番SCMKTG2.5-100のページです。
型番SCMKTG2.5-100に関する仕様情報を記載しております。

SCMKTG 調質歯研ラックギヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCMKTG1-100
SCMKTG1.5-100
SCMKTG2-100
SCMKTG3-100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モジュール 全長 L
(mm)
有効山数
(歯)
歯巾W
(mm)
高さ H
(mm)

8,250円

( 9,075円 )
1個 -

4日目

198291015

6,880円

( 7,568円 )
1個 -

4日目

1.5101201520

8,450円

( 9,295円 )
1個 -

4日目

298142025

9,530円

( 10,483円 )
1個 -

4日目

310193035

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました