(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCMKFTG3-500H
SCMKFTG-H 調質焼入歯研ラックギヤ ラックギヤSCMKFTG-H

SCMKFTG-H 調質焼入歯研ラックギヤ SCMKFTG3-500H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
48,030円
税込単価
52,833円

調質、歯面焼入研磨をしているため、歯車精度と静粛性に優れ、強度や耐摩耗性が高い...

詳細情報を確認する

型番

SCMKFTG3-500H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SCMKFTG3-500H の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
モジュール
全長 L(mm)
有効山数(歯)
長さ(呼び)
歯巾W(mm)
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCMKFTG3-500H

3
499.51
53
500
30
35

1個

48,030( 52,833円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

調質、歯面焼入研磨をしているため、歯車精度と静粛性に優れ、強度や耐摩耗性が高いラックギヤです。

Loading...

SCMKFTG3-500Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCMKFTG-H 調質焼入歯研ラックギヤの型番SCMKFTG3-500Hのページです。
型番SCMKFTG3-500Hに関する仕様情報を記載しております。

SCMKFTG-H 調質焼入歯研ラックギヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCMKFTG1.5-1000H
SCMKFTG1.5-500H
SCMKFTG2-1000H
SCMKFTG2-500H
SCMKFTG2.5-1000H
SCMKFTG2.5-500H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モジュール 全長 L
(mm)
有効山数
(歯)
長さ(呼び) 歯巾W
(mm)
高さ H
(mm)

63,750円

( 70,125円 )
1個 -

5日目

1.5999.0321210001520

36,150円

( 39,765円 )
1個 -

4日目

1.5499.511065001520

78,670円

( 86,537円 )
1個 -

5日目

21005.3116010002025

43,120円

( 47,432円 )
1個 -

4日目

2502.65805002025

92,230円

( 101,453円 )
1個 -

5日目

2.51005.3112810002530

47,340円

( 52,074円 )
1個 -

4日目

2.5502.65645002530

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました