(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KG 焼入歯研ラックギヤ

KG 焼入歯研ラックギヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,820円 ~ 12,580円
税込価格
5,302円 ~ 13,838円

焼き入れ後、歯面研磨としているため、強度が高く、歯車精度と静粛性に優れたラック...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
モジュール
全長 L(mm)
有効山数(歯)
長さ(呼び)
歯巾W(mm)
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
98
31
100
10
12

1個

5,800( 6,380円 )

4日目

1.5
101
21
100
15
20

1個

4,820( 5,302円 )

4日目

2
98
15
100
20
25

1個

5,310( 5,841円 )

4日目

2.5
100
12
100
25
30

1個

5,500( 6,050円 )

4日目

3
101
10
100
30
35

1個

5,800( 6,380円 )

4日目

4
98
7
100
40
45

1個

6,780( 7,458円 )

4日目

5
108
6
110
50
50

1個

9,630( 10,593円 )

4日目

6
111
5
110
60
60

1個

12,580( 13,838円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

焼き入れ後、歯面研磨としているため、強度が高く、歯車精度と静粛性に優れたラックギヤです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KG 焼入歯研ラックギヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました