(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUSKMR2-1000
SUSKMR ステンレス丸ラックギヤ ステンレス マルラックギヤ

SUSKMR ステンレス丸ラックギヤ SUSKMR2-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,700円
税込単価
30,470円

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れた円形状のラックギヤです・推奨相手ラックギ...

詳細情報を確認する

型番

SUSKMR2-1000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SUSKMR2-1000 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
モジュール
全長 L(mm)
有効山数(歯)
長さ(呼び)
ラック径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUSKMR2-1000

2
1010
160
1000
20

1個

27,700( 30,470円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れた円形状のラックギヤです
・推奨相手ラックギヤ:SUSMステンレス平歯車、SUSM-Aステンレス平歯車A形

SUSKMR2-1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSKMR ステンレス丸ラックギヤの型番SUSKMR2-1000のページです。
型番SUSKMR2-1000に関する仕様情報を記載しております。

SUSKMR ステンレス丸ラックギヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SUSKMR1-500
SUSKMR1.5-500
SUSKMR2-500
SUSKMR2.5-1000
SUSKMR2.5-500
SUSKMR3-1000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モジュール 全長 L
(mm)
有効山数
(歯)
長さ(呼び) ラック径
(φ)

9,730円

( 10,703円 )
1個 -

4日目

150516050010

11,200円

( 12,320円 )
1個 -

4日目

1.550510750015

14,050円

( 15,455円 )
1個 -

4日目

25058050020

38,800円

( 42,680円 )
1個 -

5日目

2.51010128100025

19,350円

( 21,285円 )
1個 -

4日目

2.55056450025

50,000円

( 55,000円 )
1個 -

5日目

31010107100030

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました