(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KMRSH1.5-500
KMRSH 丸ラックギヤ ラックギヤKMRSH

KMRSH 丸ラックギヤ KMRSH1.5-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,410円
税込単価
5,951円

【特長】・円形状の標準的なラックギヤです・推奨相手歯車:M平歯車、MA-平歯車...

詳細情報を確認する

型番

KMRSH1.5-500 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KMRSH1.5-500 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
モジュール
有効山数(歯)
ラック径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KMRSH1.5-500

1.5
85
15

1個

5,410( 5,951円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・円形状の標準的なラックギヤです
・推奨相手歯車:M平歯車、MA-平歯車A形

KMRSH1.5-500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KMRSH 丸ラックギヤの型番KMRSH1.5-500のページです。
型番KMRSH1.5-500に関する仕様情報を記載しております。

KMRSH 丸ラックギヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KMRSH1-500
KMRSH2-500
KMRSH2.5-500
KMRSH3-500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モジュール 有効山数
(歯)
ラック径
(φ)

5,310円

( 5,841円 )
1個 -

4日目

112710

7,080円

( 7,788円 )
1個 -

4日目

26320

9,240円

( 10,164円 )
1個 -

4日目

2.55025

11,500円

( 12,650円 )
1個 -

4日目

34230

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました