(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KMR3-1000
KMR 丸ラックギヤ ラックギヤKMR

KMR 丸ラックギヤ KMR3-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,020円
税込単価
23,122円

【特長】・円形状の標準的なラックギヤです・推奨相手歯車:M平歯車、MA-平歯車...

詳細情報を確認する

型番

KMR3-1000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KMR3-1000 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
モジュール
全長 L(mm)
有効山数(歯)
長さ(呼び)
ラック径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KMR3-1000

3
1010
107
1000
30

1個

21,020( 23,122円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・円形状の標準的なラックギヤです
・推奨相手歯車:M平歯車、MA-平歯車A形

KMR3-1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KMR 丸ラックギヤの型番KMR3-1000のページです。
型番KMR3-1000に関する仕様情報を記載しております。

KMR 丸ラックギヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KMR2-500
KMR2.5-1000
KMR2.5-500
KMR3-500
KMR4-1000
KMR4-500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モジュール 全長 L
(mm)
有効山数
(歯)
長さ(呼び) ラック径
(φ)

6,980円

( 7,678円 )
1個 -

4日目

25058050020

16,210円

( 17,831円 )
1個 -

5日目

2.51010128100025

9,240円

( 10,164円 )
1個 -

4日目

2.55056450025

11,400円

( 12,540円 )
1個 -

4日目

35055350030

28,190円

( 31,009円 )
1個 -

5日目

4101080100040

15,030円

( 16,533円 )
1個 -

4日目

45054050040

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました