(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KLF1.5-1000
KLF 角形ラックギヤ ラックギヤKLF

KLF 角形ラックギヤ KLF1.5-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,600円
税込単価
6,160円

【特長】・コストパフォーマンスが高い標準的な正方形のラックギヤです・推奨相手歯...

詳細情報を確認する

型番

KLF1.5-1000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KLF1.5-1000 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
モジュール
全長 L(mm)
有効山数(歯)
歯巾W(mm)
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KLF1.5-1000

1.5
999.03
212
15
15

1個

5,600( 6,160円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスが高い標準的な正方形のラックギヤです
・推奨相手歯車:M平歯車、MA-平歯車A形

Loading...

KLF1.5-1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KLF 角形ラックギヤの型番KLF1.5-1000のページです。
型番KLF1.5-1000に関する仕様情報を記載しております。

KLF 角形ラックギヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KLF2-1000
KLF2.5-1000
KLF3-1000
KLF4-1000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モジュール 全長 L
(mm)
有効山数
(歯)
歯巾W
(mm)
高さ H
(mm)

7,270円

( 7,997円 )
1個 -

5日目

21005.311602020

9,920円

( 10,912円 )
1個 -

5日目

2.51005.311282525

13,260円

( 14,586円 )
1個 -

5日目

3999.031063030

20,920円

( 23,012円 )
1個 -

5日目

41005.31804040

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました