(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KCPFG20-500
KCPFG CP焼入歯研ラックギヤ CPラックギヤ

KCPFG CP焼入歯研ラックギヤ KCPFG20-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,600円
税込単価
54,560円

【特長】・焼き入れ後、歯面研磨としているため、強度が高く、歯車精度と静粛性に優...

詳細情報を確認する

型番

KCPFG20-500 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KCPFG20-500 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
モジュール
全長 L(mm)
有効山数(歯)
長さ(呼び)
歯巾W(mm)
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCPFG20-500

6.3662
500
25
500
60
60

1個

49,600( 54,560円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼き入れ後、歯面研磨としているため、強度が高く、歯車精度と静粛性に優れたCPラックギヤです
・両端面加工有り

KCPFG20-500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KCPFG CP焼入歯研ラックギヤの型番KCPFG20-500のページです。
型番KCPFG20-500に関する仕様情報を記載しております。

KCPFG CP焼入歯研ラックギヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KCPFG10-500
KCPFG15-1000
KCPFG15-500
KCPFG20-1000
KCPFG5-1000
KCPFG5-500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モジュール 全長 L
(mm)
有効山数
(歯)
長さ(呼び) 歯巾W
(mm)
高さ H
(mm)

32,510円

( 35,761円 )
1個 -

4日目

3.1831500505003035

81,820円

( 90,002円 )
1個 -

5日目

4.774610056710005050

40,080円

( 44,088円 )
1個 -

4日目

4.7746495335005050

99,000円

( 108,900円 )
1個 -

5日目

6.366210005010006060

48,920円

( 53,812円 )
1個 -

5日目

1.5915100020010001520

24,850円

( 27,335円 )
1個 -

4日目

1.59155001005001520

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました