(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KCPG20-100
KCPG CP焼入歯研ラックギヤ CPラックギヤ

KCPG CP焼入歯研ラックギヤ KCPG20-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,580円
税込単価
13,838円

焼き入れ後、歯面研磨としているため、強度が高く、歯車精度と静粛性に優れたCPラ...

詳細情報を確認する

型番

KCPG20-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KCPG20-100 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
モジュール
全長 L(mm)
有効山数(歯)
歯巾W(mm)
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCPG20-100

6.3662
98
3
60
60

1個

12,580( 13,838円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

焼き入れ後、歯面研磨としているため、強度が高く、歯車精度と静粛性に優れたCPラックギヤです。

KCPG20-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KCPG CP焼入歯研ラックギヤの型番KCPG20-100のページです。
型番KCPG20-100に関する仕様情報を記載しております。

KCPG CP焼入歯研ラックギヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KCPG10-100
KCPG15-100
KCPG5-100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モジュール 全長 L
(mm)
有効山数
(歯)
歯巾W
(mm)
高さ H
(mm)

5,900円

( 6,490円 )
1個 -

4日目

3.18319883035

9,730円

( 10,703円 )
1個 -

4日目

4.774610355050

4,920円

( 5,412円 )
1個 -

4日目

1.591598181520

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました