(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KCPF5-1000H
KCPF-H CP焼入ラックギヤ CPラックギヤ

KCPF-H CP焼入ラックギヤ KCPF5-1000H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,980円
税込単価
19,778円

【特長】・焼き入れしているため、耐摩耗性が高いCPラックギヤです【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

型番

KCPF5-1000H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KCPF5-1000H の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
モジュール
全長 L(mm)
有効山数(歯)
歯巾W(mm)
高さ H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCPF5-1000H

1.5915
1000
200
15
20

1個

17,980( 19,778円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼き入れしているため、耐摩耗性が高いCPラックギヤです
【商品仕様】
・材質:機械構造用炭素鋼
・表面処理:黒染め

Loading...

KCPF5-1000Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KCPF-H CP焼入ラックギヤの型番KCPF5-1000Hのページです。
型番KCPF5-1000Hに関する仕様情報を記載しております。

KCPF-H CP焼入ラックギヤのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KCPF10-1000H
KCPF15-1000H
KCPF20-1000H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モジュール 全長 L
(mm)
有効山数
(歯)
歯巾W
(mm)
高さ H
(mm)

25,740円

( 28,314円 )
1個 -

5日目

3.183110001003035

53,340円

( 58,674円 )
1個 -

5日目

4.77461005675050

75,040円

( 82,544円 )
1個 -

5日目

6.36621000506060

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました