(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUSM2A32
SUSM-A ステンレス平歯車A形 ステンレス ハグルマ

SUSM-A ステンレス平歯車A形 SUSM2A32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,220円
税込単価
4,642円

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れた平歯車です・精度等級:JIS N8級

詳細情報を確認する

型番

SUSM2A32 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SUSM2A32 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
モジュール
歯数(T)
歯幅T(mm)
穴径d(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUSM2A32

2
32
20
15

1個

4,220( 4,642円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れた平歯車です
・精度等級:JIS N8級

Loading...

SUSM2A32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSM-A ステンレス平歯車A形の型番SUSM2A32のページです。
型番SUSM2A32に関する仕様情報を記載しております。

SUSM-A ステンレス平歯車A形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SUSM2.5A40
SUSM2.5A42
SUSM2.5A45
SUSM2A35
SUSM2A36
SUSM2A40
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モジュール 歯数
(T)
歯幅T
(mm)
穴径d
(mm)

11,590円

( 12,749円 )
1個 -

4日目

2.5402520

13,360円

( 14,696円 )
1個 -

4日目

2.5422520

13,560円

( 14,916円 )
1個 -

4日目

2.5452520

4,770円

( 5,247円 )
1個 -

4日目

2352015

5,230円

( 5,753円 )
1個 -

4日目

2362015

5,780円

( 6,358円 )
1個 -

4日目

2402015

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました