(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCMMT2B25
SCMMT 調質平歯車 チョウシツヒラハグルマ

SCMMT 調質平歯車 SCMMT2B25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,560円
税込単価
2,816円

【特長】・調質をしているため、強度が高い平歯車です・推奨相手ラックギヤ:SCM...

詳細情報を確認する

型番

SCMMT2B25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SCMMT2B25 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
モジュール
歯数(T)
歯幅T(mm)
穴径d(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCMMT2B25

2
25
20
12

1個

2,560( 2,816円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調質をしているため、強度が高い平歯車です
・推奨相手ラックギヤ:SCMKFT調質ラックギヤ

SCMMT2B25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCMMT 調質平歯車の型番SCMMT2B25のページです。
型番SCMMT2B25に関する仕様情報を記載しております。

SCMMT 調質平歯車のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCMMT2.5B20
SCMMT2.5B25
SCMMT2.5B30
SCMMT2B30
SCMMT3B20
SCMMT3B25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モジュール 歯数
(T)
歯幅T
(mm)
穴径d
(mm)

2,850円

( 3,135円 )
1個 -

4日目

2.5202515

3,440円

( 3,784円 )
1個 -

4日目

2.5252515

4,620円

( 5,082円 )
1個 -

4日目

2.5302515

3,340円

( 3,674円 )
1個 -

4日目

2302012

4,130円

( 4,543円 )
1個 -

4日目

3203015

5,110円

( 5,621円 )
1個 -

4日目

3253020

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました