(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSHHB-STU-M3-5
六角穴付ボルト メッキ品 FASTENING

六角穴付ボルト メッキ品 CSHHB-STU-M3-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
343円
税込単価
377円

六角穴付ボルト(キャップボルト)は円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルト。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CSHHB-STU-M3-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CSHHB-STU-M3-5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 日本ファスナー製【1~500個入り】 外形図

規格表

単位:mm
ねじの
呼び(d)
ねじの
ピッチ(P)
bdkdadskrStv
参考最大最小最大最大最小最大最小最小呼び寸法最大(12.9)最大(10.9)最小最小最大
M30.5185.685.323.603.002.863.002.860.12.52.582.582.521.30.3
M40.7207.226.784.704.003.824.003.820.23.03.083.083.0220.4
M50.8228.728.285.705.004.825.004.820.24.04.0954.0954.022.50.5
M612410.229.786.806.005.826.005.700.255.05.145.145.0230.6
M121.753618.2717.7313.712.0011.7312.0011.570.610.010.17510.17510.02561.2
M1424021.3320.6715.714.0013.7314.0013.570.612.012.212-12.03271.4
M1624424.3323.6717.716.0015.7316.0015.570.614.014.21214.21214.03281.6

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
ねじ種類
強度区分(スチール)
表面処理詳細
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSHHB-STU-M3-5

3
5
ユニクロメッキ
0.5
全ねじ
10.9
-
M3
M3X5
M3-5

1個

343( 377円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角穴付ボルト(キャップボルト)は円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルト。
【特長】
・締め付けには六角レンチを使用。キャップスクリューやソケットスクリューとも呼ばれる
・六角レンチはサイズピッタリのものしか使えない為、ボルトを壊すことなく強い締め付けが可能
【商品仕様】
・材質:スチール
・表面処理:黒色酸化被膜、三価ホワイト、ユニクロメッキ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

CSHHB-STU-M3-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角穴付ボルト メッキ品の型番CSHHB-STU-M3-5のページです。
型番CSHHB-STU-M3-5に関する仕様情報を記載しております。

六角穴付ボルト メッキ品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSHHA-STU-M16-40
CSHHB-ST-M12-125
CSHHB-ST-M14-50
CSHHB-STU-M4-10
CSHHB-STU-M4-20
CSHHB-STU-M6-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
表面処理 ピッチ
(mm)
ねじ種類 強度区分(スチール) 表面処理詳細 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

408円

( 449円 )
1個 あり

3日目

1640ユニクロメッキ2全ねじ10.9-M16M16X40M16-40

434円

( 477円 )
1個 あり

3日目

12125黒色酸化被膜1.75半ねじ12.9-M12M12X125M12-125

343円

( 377円 )
1個 あり

3日目

1450黒色酸化被膜2全ねじ12.9-M14M14X50M14-50

318円

( 350円 )
1個 あり

3日目

410ユニクロメッキ0.7全ねじ10.9-M4M4X10M4-10

316円

( 348円 )
1個 あり

3日目

420ユニクロメッキ0.7全ねじ10.9-M4M4X20M4-20

319円

( 351円 )
1個 あり

1日目

620ユニクロメッキ1全ねじ10.9-M6M6X20M6-20

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました