(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角ナット 1種 スチール 並目

六角ナット 1種 スチール 並目

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
389円
税込単価
428円

【商品仕様】・材質:スチール・ねじ山の種類:メートル並目・六角ナット規格:1種

詳細情報を確認する

型番

HNT1-ST-M14 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNT1-ST-M14

1個

389( 428円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:スチール
・ねじ山の種類:メートル並目
・六角ナット規格:1種

商品情報

製品仕様

型番基本形状材質表面処理(詳細)ねじの呼び(M)用途・機能表面処理ねじ山の種類販売単位六角ナット規格
HNT1-ST-M14六角ナットSWCH相当なし14標準なしメートル並目バラ(1個から購入可能)1種

カタログ

 

Loading...

HNT1-ST-M14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット 1種 スチール 並目の型番HNT1-ST-M14のページです。
型番HNT1-ST-M14に関する仕様情報を記載しております。

六角ナット 1種 スチール 並目のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました