(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角穴付止めねじ 平先 黒色酸化被膜

六角穴付止めねじ 平先 黒色酸化被膜

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
524円
税込単価
576円

頭部に六角形の穴の付いたネジ。【特長】・平先・ねじ頭部がねじ部と同じ大きさ・六...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SSHHI-ST-M16-40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSHHI-ST-M16-40

1個

524( 576円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

頭部に六角形の穴の付いたネジ。
【特長】
・平先
・ねじ頭部がねじ部と同じ大きさ
・六角穴付ボルトは省スペース化による装置の小型化や高い締め付け力などのメリットがある
【用途】
・機械や電気部品の内側だけでなく外側にも多く使用される
・幅広く使用されている

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外形図

六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(平先)の寸法図 単位:mm

M≧L規格は120°になります。

製品仕様

材質:鉄

規格表

単位:mm

ねじの呼び(d)ピッチ(P)dpdfest
最大(基準寸法)最小最小呼び(基準寸法)最小最大最小
1欄2欄
M162.0109.64おねじの谷径9.1588.0258.1156.410

カタログ

 

SSHHI-ST-M16-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付止めねじ 平先 黒色酸化被膜の型番SSHHI-ST-M16-40のページです。
型番SSHHI-ST-M16-40に関する仕様情報を記載しております。

六角穴付止めねじ 平先 黒色酸化被膜のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました