(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角穴付止めねじ くぼみ先(ステンレス)

六角穴付止めねじ くぼみ先(ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
97円
税込単価
107円

【商品仕様】・基本形状:止めねじ・取付穴形状:六角穴・材質:SUS316L・ね...

詳細情報を確認する

型番

SSHC-316L-M6-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSHC-316L-M6-8

1個

97( 107円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・基本形状:止めねじ
・取付穴形状:六角穴
・材質:SUS316L
・ねじ山種類:メートル並目

商品情報

外形図

六角穴付止めねじ くぼみ先(SCM・ステンレス・チタン)の外形図

規格表

ねじの呼び(d)ピッチSt
呼び最小
M61.032

カタログ

 

Loading...

SSHC-316L-M6-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付止めねじ くぼみ先(ステンレス)の型番SSHC-316L-M6-8のページです。
型番SSHC-316L-M6-8に関する仕様情報を記載しております。

六角穴付止めねじ くぼみ先(ステンレス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました