(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低頭六角穴付ボルト

低頭六角穴付ボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
34円
税込価格
37円

JIS規格品に比べ、頭部高さを低めに製作したものです。【特長】・金型、機械等の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

型番

CSHBTT-ST-M3-12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

低頭六角穴付ボルトの外形図

規格表

呼び径
(d)
頭径
(dk)
頭高さ
(k)
二面幅
(s)
M35.522

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CSHBTT-ST-M3-12

1個

34( 37円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格品に比べ、頭部高さを低めに製作したものです。
【特長】
・金型、機械等の一般的な締付けに用います
【商品仕様】
・材質:スチール
・特殊メッキ:四三酸化鉄被膜

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

低頭六角穴付ボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました