(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSH-ST-M3-30
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)スチール 半ねじ ロッカクアナツキボルト

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)スチール 半ねじ CSH-ST-M3-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
37円 ~ 170円
税込価格
41円 ~ 187円

幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、多数ござ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

型番

CSH-ST-M3-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

 

外形図

半ねじ

六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像

規格表

 

単位:mm

ねじの呼び(M)ピッチ(P)dkkS
最大
(基準寸法)*1
最大*2最小最大
(基準寸法)
最小呼び
(基準寸法)
最大最小
M30.55.55.685.3232.862.52.582.52
M40.777.226.7843.8233.083.02
M50.88.58.728.2854.8244.0954.02
M611010.229.7865.7055.145.02
  • *1 ローレットなしの最大径
  • *2 ローレット付きの最大径

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CSH-ST-M3-30

3
30
0.5
M3
M3X30
M3-30

1個

47( 52円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、多数ございます。
【商品仕様】
・材質:スチール

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)スチール 半ねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました