(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角穴付きボルト スチール 全ねじ

六角穴付きボルト スチール 全ねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
413円
税込価格
454円

幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。ISO規格準拠。【商品仕様】・ねじ山種...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

型番

CSH-STU-M3-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

 

外形図

全ねじ

六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像

規格表

 

単位:mm

ねじの呼び(M)ピッチ(P)dkkS
最大
(基準寸法)*1
最大*2最小最大
(基準寸法)
最小呼び
(基準寸法)
最大最小
M30.55.55.685.3232.862.52.582.52
  • *1 ローレットなしの最大径
  • *2 ローレット付きの最大径

商品特長詳細

表面処理(参考)

参考画像表面処理特徴
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像ユニクロメッキ・正しくは光沢クロメート
・ねじにおける代表的な電気亜鉛鍍金
・安価だが耐食性はクロメートにやや劣る

※参考画像は表面処理を表すもので、一部、このページの商品とは異なる形状の商品が掲載されています。

※参考画像の色は、お使いのブラウザやモニターの使用環境により実際の商品と異なる場合があります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CSH-STU-M3-4

1個

413( 454円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。ISO規格準拠。
【商品仕様】
・ねじ山種類:メートル並目

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きボルト スチール 全ねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました