(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角ナット 並目 ポリカーボネート

六角ナット 並目 ポリカーボネート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
336円
税込価格
370円

ポリカーボネート(PC)製の六角ナット。【商品仕様】・材質:ポリカーボネート・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品写真はお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

型番

HNT1-PC-M8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

HNT1-PC-M8

1個

336( 370円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリカーボネート(PC)製の六角ナット。
【商品仕様】
・材質:ポリカーボネート
・ねじ山の種類:メートル並目

(i)ご注意

  • 商品写真はお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品情報

 
六角ナット ポリカーボネート:関連画像

外形図

呼びms
M86.513.0

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット 並目 ポリカーボネートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました