(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高ナット M6~12

高ナット M6~12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
160円 ~ 516円
税込価格
176円 ~ 568円

普通の六角ナットに比べて全長の長い高ナット(スペーサー)。【特長】・長ナットと...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
材質
表面処理
表面処理(詳細)
高さ(mm)
ピッチ
二面幅(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
6
[スチール] SWCH相当
なし
なし
50
1.0mm
10
M6
M6X50
M6-50

1個

170( 187円 )

-

  • 注文停止中
12
[スチール] SWCH相当
ユニクロメッキ
ユニクロメッキ
50
1.75mm
19
M12
M12X50
M12-50

1個

160( 176円 )

-

  • 注文停止中
8
[ステンレス] SUS304相当
なし
なし
30
1.25mm
13
M8
M8X30
M8-30

1個

516( 568円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

普通の六角ナットに比べて全長の長い高ナット(スペーサー)。
【特長】
・長ナットと呼ばれることもある
【用途】
・前後に二つのおねじを取り付け、長さを調整するのに便利
・プリント基板等を部材から浮かせたい場合に便利

(i)ご注意

  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

高ナットの外形図と寸法

外形

外形

上面図

上面図

側面図

側面図

ねじの呼び
d
ピッチ
並目
平経
S
ねじ部長さ
基準寸法許容差
M61.0100
-0.2
全ねじ
(貫通)
M81.25130
-0.25
M121.75190
-0.35

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高ナット(スペーサー)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました