(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フランジ付六角ナット(セレート付)ユニクロメッキ

フランジ付六角ナット(セレート付)ユニクロメッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11円
税込価格
12円

フランジナットは六角ナットの下部につばの付いたナット。【特長】・フランジの部分...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品仕様により、ばら売り、箱売りに対応しています。お探しの規格がご希望の販売単位に対応していない場合は>>こちらより選定ください。

型番

FNTS-STU-M3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

フランジナット セレート付きの商品概要

外形図

外形図

外形図2

外形図2

ねじの呼び(並目)
d×P
平径 s対角 eフランジ径 dc全高 m六角部高さ m1フランジ厚 cθ°
基準寸法許容差(参考)基準寸法許容差基準寸法許容差最小最小
M3×0.55.5+0  
-0.2
6.38+0  
-0.4
3.7±0.152.41.015°

[!]強度区分(参考値)
   スチール(SWCH相当)→4T相当

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

FNTS-STU-M3

1個

11( 12円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

フランジナットは六角ナットの下部につばの付いたナット。
【特長】
・フランジの部分がワッシャーと同じ役目を果たす
・フランジの裏側に「セレート」と呼ばれるゆるみ止め防止の凹凸がある
・二面幅より大きい座面がついている
・座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生
・セレート付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなる
・一体物のため、脱落の危険性がない

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品仕様により、ばら売り、箱売りに対応しています。お探しの規格がご希望の販売単位に対応していない場合は>>こちらより選定ください。

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ付六角ナット(セレート付)ユニクロメッキのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フランジ付ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました